SMC製品取扱い注意事項
資料 / ダウンロード »
SMC製品取扱い注意事項
給油する場合の潤滑油について
給油する場合は、タービン油1種(無添加)ISO VG32または下表のタービン油2種ISO VG32をご使用ください。
また、給油を途中で中止した場合、初期潤滑剤の消失によって作動不良を招きますので、給油は必ず続けて行うように
してください。なお、タービン油を使用する場合は、タービン油の製品安全データシート(SDS)をご覧ください。
参考:潤滑油メーカの銘柄の例(2018年7月現在)
潤滑油メーカ | 潤滑油銘柄 | 備 考 |
---|---|---|
出光興産 | ダイアナフレシアS32 | タービン油1種ISO VG32 |
JXTGエネルギー | タービンオイル32 | タービン油1種ISO VG32 |
コスモ石油 | コスモタービン32 | タービン油1種ISO VG32 |
キグナス石油 | タービンオイル32 | タービン油1種ISO VG32 |
エクソンモービル | モービルDTEオイルライトVG32 | タービン油2種ISO VG32 ※1) |
※1) 使用可能なタービン油2種(添加)です。その他のタービン油2種につきましては当社へご確認ください。
※2) 添加剤を加えないでください。製品の作動に影響を及ぼす可能性があります。
潤滑油メーカの名称、潤滑油の銘柄は変更する場合があります。詳細は各社にお問い合わせください。