CO2削減の取組み

従来製品比較(コンパクト製品)CO2排出量削減事例
ワンタッチ管継手 KQ2 Series

※CO2排出量の算出条件(当社算出方法)につきましてはこちらをクリック

該当製品のご案内

ワンタッチ管継手 KQ2

管継手&チューブ » 汎用管継手
    ・真空-100kPa~使用可能。
    ・ボディ形状:全51機種
    ・ねじ部材質/表面処理(有orなし):2種
    ・選べる表面処理:黄銅(めっきなし)、黄銅+無電解ニッケルめっき
    ・適用チューブ外径

     真円形

     ミリ: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
     インチ:ø1/8'', ø5/32'', ø3/16'', ø1/4'', ø5/16'', ø3/8'', ø1/2''

     長円形

     ミリ:ø3.2, ø4, ø6
     インチ: ø1/8'', ø5/32'', ø3/16''
    ・接続ねじ
     メートル:M3, M5, M6
     R,Rc :1/8, 1/4, 3/8, 1/2
     G:1/8, 1/4, 3/8, 1/2
     NPT:10-32UNF, 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
     Uni:1/8, 1/4, 3/8, 1/2
    ・シール方式
     シール剤/ガスケットシール
     パッキンシール
     ガスケットシール(Uniねじ)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズリリースブッシュ形状サイズ接続ねじ
KQ2長円形ミリ、インチM,R,Rc,G,NPT,Uni
KQ2真円形ミリ、インチM,R,Rc,G,NPT,Uni

Go Top