新产品信息

产品信息 »  新产品信息 类别

新产品信息

气体发生装置

氮气发生器 IN778-1/IN778-2

New

2025/5

  • 仅需供给压缩空气即可轻松制备富氮气体
  • 氮气浓度最高达99.9%以上 / 出口空气流量 20L/min(ANR)
    ※入口空气压力0.7MPa、入口空气温度25℃
  • 可在最终用气点紧凑、便捷地使用
  • 无需电源
  • 无需更换气瓶
  • 模块式连接型
  • 出口侧压缩空气洁净度等级(湿度与水分) "2"
    ※IN778-1的场合

Go Top