製品情報 »
新製品情報



製品特長
■圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
■真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
■取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
■TMComponent対応
■TMComponent対応
簡単なプログラミング
オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc. 認証済専用ソフトTMComponentを使い、専用ソフトウェアツール「TMflow」を搭載したコントロールボックスもしくはWindowsベースのコンピュータでグラフィカルフローチャートを使用してSMC製グリッパの各種動作、センサ信号を簡単に組込むことが可能。
TMComponentソフトウェアパッケージを保存したUSBメモリをコントロールボックスもしくはWindowsベースのコンピュータに差込み簡単にソフトのインストールが可能。
※TMComponentソフトウェアパッケージはSMCホームページよりダウンロードして、お手持ちのUSBメモリに保存してください。