ロック付シリンダ/ロック付ユニット
ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100
MWB/MWB-UT Series
2017/9
- チューブ内径ø80、ø100追加 [New]
- ロックユニット単体80、100追加 [New]
- 六角レンチのみで手動ロック開放、保持が可能
装置への取付けが容易となります。 - 分離構造によりメンテナンス性向上
- 保持力 15% 向上
- 高停止精度 ±1mm 以下
- 全長最大 18mm 短縮
製品特長
中間停止、非常停止、落下防止に適したロック付シリンダ
■六角レンチのみで手動ロック開放、保持が可能
装置への取付けが容易となります
■分離構造によりメンテナンス性向上
ロックユニットとシリンダが分離構造により
メンテナンスが容易になりました。
■保持力 15% 向上
MNB シリーズと比較し最大15%向上
■全長最大18mm 短縮
MNB シリーズと比較し最大18mm 短縮
■小型オートスイッチ取付可能
■ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を設定しました。
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
注)ロッド先端金具、揺動受け金具は同梱出荷になります。
■シリーズバリエーション
■ロックユニット
安全機構の設計が可能。
多種多様なアクチュエータと組合せ可能。
・ワークの落下対策
・停電などによるエア遮断時にワーク位置を保持
適用ロッド付の品番を設定しました。
ロックユニットに使用するロッドを別々に手配する手間が省けます。
注)ロッドは同梱出荷となります。