シンプルかつ確実なロック方式で圧力低下、残圧排気時の落下を防止
薄形・コンパクトなロックユニット
手動でのロック開放が容易
ロック方向の選択が可能
※空気圧回路中のロック付シリンダはSMC表示記号を使用しています
質量 最大17%削減
(従来品MLGPL と比較)
ガイドロッド 最大22mm短縮
(従来品MLGPM と比較)
2面に小型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチを直接取付可能
4通りの取付が可能
位置決め用ピン穴を3面に設置
・位置決めが容易 ・各取付面にノックピン穴を設置
2方向からの配管が可能
2種類のガイドロッド軸受部