エアチャック
フィンガチェンジ機能付
MHF2-X7076A
2020/10
- ロボットの自動ツール交換用ユニット
- エアチャックの本体(ロボット側)に配線、配管を集約
- ツール交換時の電気接点不良、配管接続不備
によるエア漏れなどの問題を解消。
- ロボット1台でさまざまなワークに対応、
アタッチメントの交換作業、位置合せ作業の削減となり生産性UP。
- 全長82%以上短縮
- 質量69%以上削減(485g→150g)
製品特長
ロボットの自動ツール交換用ユニット
エアチャックの本体(ロボット側)に配線、配管を集約
■ツール交換時の電気接点不良、配管接続不備によるエア漏れなどの問題を解消。
■ロボット1台でさまざまなワークに対応、アタッチメントの交換作業、
位置合せ作業の削減となり生産性UP。
■全長82%以上短縮
■質量69%以上削減(485g→150g)
(既存製品MA210+MHF2, サイズø8と比較)
■機能・メンテナンスを考慮した形状
■2方向からの取付けが可能
■作動原理
▲ページ上部へ