製品情報 »
新製品情報

製品特長
■全波整流器タイプ(AC仕様:絶縁種別 B種)
・耐久性向上
特殊構造により寿命向上(従来クマトリコイル比較)
・うなり音低減
全波整流によってDC化することにより、うなり音を低減
・皮相電力低減 ※B種/N.C.弁の場合(従来比)9.5VA → 8VA (20シリーズ) 12VA → 9.5VA(30シリーズ)
・OFF応答性向上
特殊構造により油など粘性の高い流体で 使用時のOFF応答性を向上
・静音構造
特殊構造により作動時の金属音を低減