イオナイザ/ノズルタイプ
IZN10E Series
2017/10
- 薄 型:16mm(厚さ)×100mm(幅)×46mm(高さ)
- 軽量:33%削減 120g→80g
- オフセット電圧:±10V
- 用途に応じたノズル選択可能。
省エネノズル(近距離除電・オフセット電圧重視)
大流電ノズル(遠距離除電)
製品特長
■薄型:16mm(厚さ)×100mm(幅)×46mm(高さ)
■軽量:33%削減 120g → 80g
■用途例
エアブロー除電 & 除塵
スポット除電
用途に応じたノズル選択可能
近距離除電:省エネノズル
遠距離除電:大流量ノズル
■外部スイッチ入力機能付(2 系統)
■高圧電源ケーブル不要
高圧電源を内蔵し、外部高圧電源設置や高圧電源ケーブルが不要
■メンテナンスが容易
・3 つのアセンブリに分解可能。アセンブリの着脱は工具不要
・本体を取外すことなくエミッタのメンテナンスが可能
・装置復帰時ノズル角度の再調整が不要
メンテナンス警告機能
エミッタの汚れや摩耗を常時監視し、LED 表示や信号出力。
最適なメンテナンス時期を検出、メンテナンス作業工数削減。
■多彩な取付方法
■間欠制御タイマー 関連機器
省エアブロー IZE110-X238
バルブ等のON/OFF 制御が可能なデジタルタイマー
間欠イオンブローにより、空気消費量を削減
■ノズルバリエーション オーダーメイド
■ノズルバリエーション オーダーメイド
環状拡散ノズル
フラット状拡散ノズル
バーノズル(ストレート)
周方向噴出バーノズル(ストレート)
ベンダーチューブノズル
ロングノズル
■シリーズバリエーション
▲ページ上部へ