フィールドバス機器
EX245 Series
2017/3
- AIDA仕様準拠※
※「ドイツ自動車メーカーのオートメーション化 イニシアティブ」の略称 - プッシュ/プルコネクタ対応
ワンタッチで離脱着可能
配線工数削減 - フレキシブルにモジュールの組合せが可能
製品特長
■AIDA※仕様準拠
■フレキシブルにモジュールの組合せが可能
電源ケーブル、光通信ケーブルの渡り配線可能
・電源用コネクタ/通信用コネクタをそれぞれ2つ(計4つ)搭載しているので、
渡り配線(ディジーチェーン)が可能です。
・外付けの分岐コネクタが不要。配線スペースを削減。
ワンタッチで離脱着できるプッシュ/プルコネクタ(AIDA仕様準拠)を採用しており、配線工数を削減できます。
通信用光ケーブルのメンテナンス診断機能
光ケーブルの光の強度を測定し、PLCに伝達。ケーブルの破損や劣化の度合いがわかるため、
通信ができなくなる前にメンテナンス(ケーブル交換)可能。
MRP機能(リング配線)
MRP機能(Media Redundancy Protocol)
1箇所の通信ケーブルが断線しても、通信の継続が可能です。
さらに断線箇所を特定することができます。
Fast Start Up機能
Fast Start Up機能の場合、電源ONから通信接続まで約10秒→0.5秒。
ツールチェンジャーの場合、一般的な製品はツール上に設置したデバイスの電源がONしてから、
通信が接続するまでに10秒程度の時間がかかります。
Fast Start Up機能に対応した製品は、より早く通信に接続できます。