ピンクランプシリンダ
コンパクトタイプ
ø32
C(L)KQG32-X3036
2018/10
- 軽量:重さ41%減(900g→530g)
- 小型
全長:41.5mm短縮(183mm→141.5mm)
ボディ幅:4mm短縮(50mm→46mm)
- 非常停止時にワークの落下を防止するロック機構付を設定
- ワーク穴径o8~o20用のガイドピン形状
- アームの交換が容易
製品特長
■軽量、小型
■非常停止時にワークの落下を防止するロック機構付を設定
■ワーク穴径o8~o20用のガイドピン形状 丸型、ダイヤ型を設定
※ダイヤ型はo10~o20
■シムでクランプ位置高さの微調整が可能(オプション)
■アームの交換が容易
ボディ、シリンダをはずすことなく連結ピンが抜けアーム交換が可能
■オートスイッチを4面に取付可能
(D-P4DW□型は3面取付)
■適用オートスイッチ
■用途例