-
新製品情報
製品情報 »
新製品情報 カテゴリ

|回转执行器/气爪
摆台
齿轮齿条式
尺寸:10, 20, 30, 50
MSQ系列
2020/7
- 紧凑・轻量
全高:最多降低28%※(54mm→39mm)
质量:最多减轻28%※(940g→680g)
- 配管用中心孔径扩大(ø9mm→ø12mm)
※与现行产品MSQ20相比
- 摆动时间调整范围扩大(0.2〜2.0s/90°)
可在比以前产品慢的低速范围内使用
摆台
齿轮齿条式
尺寸:10, 20, 30, 50
MSQ系列
2020/7
- 紧凑・轻量
全高:最多降低28%※(54mm→39mm)
质量:最多减轻28%※(940g→680g)
- 配管用中心孔径扩大(ø9mm→ø12mm)
※与现行产品MSQ20相比
- 摆动时间调整范围扩大(0.2〜2.0s/90°)
可在比以前产品慢的低速范围内使用
协作机器人专用
气爪
JMHZ2-X7400B
2020/5
- 即插即用
对应URCap 编程简易
- 采用空气驱动,体积小重量轻,但夹持力大
- 仅需连接1根供气管、带M8插头的电气连接线
即可工作
- 电磁阀和调速机构一体化设计
- 安装规格:ISO9409-1-50-4-M6
平行开闭型气爪
紧凑型
JMHZ2系列
2019/7
- 夹紧点距离保持不变,同时减小整体外形尺寸(ø20→ø16)
全长:最大缩短21.7mm(102.7mm→81mm)
厚度:最大减少7.6mm(33.6mm→26mm)
重量:最大减轻180g(420g→240g)
- 通过导轨一体化结构,实现了高刚性、高精度
- 采用高精度直线导轨
重复精度:±0.01mm
- 采用更高刚性和精度的直线导轨
刚性提高
平行开闭型气爪/宽型
ø10, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40
MHL2系列
2019/3
- 追加缸筒内径ø32, ø40 [New]
- 重量最多减轻10%:585g → 525g
通过主体、内部结构的变更使重量减轻
- 追加耐粉尘环境型(订制:-X85, -X86□)
- 追加带闭时宽度调整用的调整螺栓(订制:-X28)
摆动气缸/叶片式
尺寸:10, 15, 20, 30, 40
CRB系列
2018/11
- 通过内置角度调整单元、磁性开关单元
实现紧凑化(尺寸20, 30, 40)
全长:缩短44%、重量减轻48%。
- 为便于安装,配管、配线和角度调整单元被集中在同一侧。
- 用角度调整螺钉可方便地调整起点和终点位置(按标准调整)。
- 可根据轴的铣平位置可确认摆动角度(仅限于带磁性开关的CDRB型)。
- CRB系列上可安装以前产品CRB2系列的各种单元。