製品情報 »
新製品情報



製品特長
■質量30%削減
AFF/AM□30:0.39kg(従来:0.55kg)
■処理流量50%増加
AMD30:750L/min(シリーズ共通の処理流量)
AMD250C:500L/min(従来品)■圧力降下10kPa以下
■ろ過性能向上
AFF:1μm(従来:3μm)
AM:0.1μm(従来:0.3μm)
AFF/AM□30:0.39kg(従来:0.55kg)
AMD30:750L/min(シリーズ共通の処理流量)
AMD250C:500L/min(従来品) AFF:1μm(従来:3μm)
AM:0.1μm(従来:0.3μm)