製品情報 »
新製品情報



製品特長
■エレメント交換時の作業性向上
・サイズ50・60:ケースの落下を防止するストッパ機能
ストッパ機能により、ボルトをすべて緩めてもケースは落下しません。ケースを押えながらボルトを外す必要がないため、両手で安全・確実にケースの脱着が可能です。また、薄肉化した軽量ステンレスケースの採用により、交換時の作業負担を軽減します。

・サイズ20〜40:工具不要
エレメント交換時の作業性向上エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。

■簡易特注システム
お客様の特注仕様のご要望に素早くお応えします。モジュラ接続ユニット化(組付出荷)につきましては簡易特注システムで対応いたします。

ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。