製品情報 »
新製品情報


メインラインフィルタAFF
ミストセパレータAM
マイクロミストセパレータAMD Series 2018/1
- 圧縮空気清浄等級:ISO857
- 圧力降下低減による処理空気量UPで省エネに貢献
処理空気量:14.5m3/min(ANR) 従来品比最大20%向上
圧力降下:5kPa以下 - 軽量:最大52%削減(10.5kg→5.0kg)
薄肉ステンレスケース採用により、軽量化を実現。 - 省スペース・工数削減
メインラインフィルタ AFFは、1台で水滴・固形物を除去。
水滴除去フィルタ(ウォータセパレータ AMGシリーズ)の
設置が不要になり、省スペースかつ配管工数削減が可能。 - エレメント交換時の作業性向上
ケースの落下を防止するストッパ機能

製品特長
■省スペース・工数削減
メインラインフィルタAFF シリーズは1 台で水滴・固形物を除去。
水滴除去フィルタ(ウォータセパレータ AMG シリーズ)の設置が不要 注)になるため、面間寸法を大幅に短縮。
省スペースかつ配管工数削減が可能。
注)製品仕様範囲内で使用する場合

■軽量
薄肉ステンレスケース採用により、軽量化を実現。
設置時の作業負担を軽減。
■圧力降下低減による処理空気量UPで
省エネに貢献
省エネに貢献
処理空気量:14.5m3/min(ANR)
圧力降下:5kPa 以下
20%UP AFF/AM/AMD90D の場合