品番確認
| 型式・名称 | 品番確認 | |
|---|---|---|
![]() |
IDFB□E Series 冷凍式エアドライヤ 使用冷媒R134a(HFC) 標準入気 3E,4E,6E,8E,11E,15E (入口空気温度:100°F[37.8℃]) | 詳細 |
![]() |
IDFB□E Series 冷凍式エアドライヤ 使用冷媒R134a(HFC),R407C(HFC) 標準入気 22E,37E,55E,75E (入口空気温度:100°F[37.8℃]) | 詳細 |
![]() |
IDFB□E Series 冷凍式エアドライヤ 使用冷媒R134a(HFC) 3E,4E,6E,8E,11E,15E,22E,37E (入口空気温度:100°F[37.8℃]) | 詳細 |
![]() |
IDFB□E Series 低GWP冷媒対応 冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R1234yf (HFO) 標準入気 3E,4E,6E,8E,11E,15E (最高入口空気温度:122°F [50℃]、最高周囲温度:104°F [40℃]) | 詳細 |