品番確認
型式・名称 | 品番確認 | |
---|---|---|
![]() |
HF2B-SFDA Series 除菌フィルタ 中空糸エレメント | 詳細 |
![]() |
HF2-BF Series モジュラ接続タイプ 抗菌·脱臭·除菌フィルタ | 詳細 |
![]() |
抗菌スペーサ·抗菌ブラケット付スペーサ HF2-BAC シリーズ用 | 詳細 |
![]() |
HF2-BACA Series モジュラ接続タイプ エアコンビネーション:抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm) | 詳細 |
![]() |
HF2-BACB Series モジュラ接続タイプ エアコンビネーション:抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+除菌フィルタ(0.01μm) | 詳細 |
![]() |
HF2-BACC Series モジュラ接続タイプ エアコンビネーション:抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+脱臭フィルタ | 詳細 |
![]() |
HF2-BACD Series モジュラ接続タイプ エアコンビネーション:抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+除菌フィルタ(0.01μm)+脱臭フィルタ | 詳細 |