![]() |
品番: |
仕様: KQ2V Series ミリサイズ Uni-ワンタッチ管継手 ユニバーサルエルボユニオン ガスケットシール付
●真空-100kPa~使用可能
●ボディ形状:全51機種
●ねじ部材質/表面処理(有orなし):2種
●選べる表面処理:黄銅(めっきなし)、黄銅+無電解ニッケルめっき
●適用チューブ外径
真円形
ミリ:Φ2,Φ3.2,Φ4,Φ6,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16
インチ:Φ1/8",Φ5/32",Φ3/16",Φ1/4",Φ5/16",Φ3/8",Φ1/2"
長円形
ミリ:Φ3.2,Φ4,Φ6
インチ:Φ1/8",Φ5/32",Φ3/16"
●接続ねじ
メートル:M3, M5, M6
R,Rc:1/8,1/4,3/8,1/2
G:1/8,1/4,3/8,1/2
NPT:10-32UNF,1/16,1/8,1/4,3/8,1/2
Uni:1/8,1/4,3/8,1/2
●シール方式
シール剤/ガスケットシール
パッキンシール
ガスケットシール(Uniねじ)
●ボディ形状:全51機種
●ねじ部材質/表面処理(有orなし):2種
●選べる表面処理:黄銅(めっきなし)、黄銅+無電解ニッケルめっき
●適用チューブ外径
真円形
ミリ:Φ2,Φ3.2,Φ4,Φ6,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16
インチ:Φ1/8",Φ5/32",Φ3/16",Φ1/4",Φ5/16",Φ3/8",Φ1/2"
長円形
ミリ:Φ3.2,Φ4,Φ6
インチ:Φ1/8",Φ5/32",Φ3/16"
●接続ねじ
メートル:M3, M5, M6
R,Rc:1/8,1/4,3/8,1/2
G:1/8,1/4,3/8,1/2
NPT:10-32UNF,1/16,1/8,1/4,3/8,1/2
Uni:1/8,1/4,3/8,1/2
●シール方式
シール剤/ガスケットシール
パッキンシール
ガスケットシール(Uniねじ)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
適用チューブ外径 | 08 | Φ8mm |
管接続口径 | U02 | Uni1/4 |
ねじ部材質·表面処理 | A | 黄銅 |
オーダーメイド仕様 | X35 | ボディ色:黒 リリースブッシュ色:ライトグレー |