![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: KQ2V Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 ユニバーサルエルボユニオン シール剤付
●真空-100kPa~使用可能
●ボディ形状:全51機種
●ねじ部材質/表面処理(有orなし):2種
●選べる表面処理:黄銅(めっきなし)、黄銅+無電解ニッケルめっき
●適用チューブ外径
真円形
ミリ:Φ2,Φ3.2,Φ4,Φ6,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16
インチ:Φ1/8",Φ5/32",Φ3/16",Φ1/4",Φ5/16",Φ3/8",Φ1/2"
長円形
ミリ:Φ3.2,Φ4,Φ6
インチ:Φ1/8",Φ5/32",Φ3/16"
●接続ねじ
メートル:M3, M5, M6
R,Rc:1/8,1/4,3/8,1/2
G:1/8,1/4,3/8,1/2
NPT:10-32UNF,1/16,1/8,1/4,3/8,1/2
Uni:1/8,1/4,3/8,1/2
●シール方式
シール剤/ガスケットシール
パッキンシール
ガスケットシール(Uniねじ)
●ボディ形状:全51機種
●ねじ部材質/表面処理(有orなし):2種
●選べる表面処理:黄銅(めっきなし)、黄銅+無電解ニッケルめっき
●適用チューブ外径
真円形
ミリ:Φ2,Φ3.2,Φ4,Φ6,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16
インチ:Φ1/8",Φ5/32",Φ3/16",Φ1/4",Φ5/16",Φ3/8",Φ1/2"
長円形
ミリ:Φ3.2,Φ4,Φ6
インチ:Φ1/8",Φ5/32",Φ3/16"
●接続ねじ
メートル:M3, M5, M6
R,Rc:1/8,1/4,3/8,1/2
G:1/8,1/4,3/8,1/2
NPT:10-32UNF,1/16,1/8,1/4,3/8,1/2
Uni:1/8,1/4,3/8,1/2
●シール方式
シール剤/ガスケットシール
パッキンシール
ガスケットシール(Uniねじ)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
適用チューブ外径 | 06 | Φ6mm |
接続ねじ | 01 | R1/8 |
ねじ部材質·表面処理 | A | 黄銅 |
おねじシール方式 | S | シール剤付 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | KQ02-P01AJ | 管用ナット |
- | KQ02-P01NJ | 管用ナット |
- | KQ04-P01A | 管用ナット |
- | KQ04-P01AJ | 管用ナット |
- | KQ04-P01N | 管用ナット |
- | KQ04-P01NJ | 管用ナット |
- | KQ06-P01A | 管用ナット |
- | KQ06-P01AJ | 管用ナット |
- | KQ06-P01N | 管用ナット |
- | KQ06-P01NJ | 管用ナット |
![]() |
KQ08-P01A | 管用ナット |
- | KQ08-P01N | 管用ナット |
![]() |
KQ10-P01A | 管用ナット |
- | KQ10-P01N | 管用ナット |
- | KQ12-P01A | 管用ナット |
- | KQ12-P01N | 管用ナット |
- | KQ16-P01A | 管用ナット |
- | KQ16-P01N | 管用ナット |
- | KQ23-P01AJ | 管用ナット |
- | KQ23-P01NJ | 管用ナット |
![]() |
M-3G2 | ガスケット |
![]() |
M-5G2 | ガスケット |
![]() |
M-6G | ガスケット |