WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ
型式表示へ戻る

品番:
KQ2H07-36AS-X12

2D/3D CADWEBカタログ
仕様: KQ2H Series インチサイズ ワンタッチ管継手 接続ねじ:UNF,NPT ハーフユニオン シール剤付
●真空-100kPa~使用可能
●ボディ形状:全51機種
●ねじ部材質/表面処理(有orなし):2種
●選べる表面処理:黄銅(めっきなし)、黄銅+無電解ニッケルめっき
●適用チューブ外径
 真円形
 ミリ:Φ2,Φ3.2,Φ4,Φ6,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16
 インチ:Φ1/8",Φ5/32",Φ3/16",Φ1/4",Φ5/16",Φ3/8",Φ1/2"
 長円形
 ミリ:Φ3.2,Φ4,Φ6
 インチ:Φ1/8",Φ5/32",Φ3/16"
●接続ねじ
 メートル:M3, M5, M6
 R,Rc:1/8,1/4,3/8,1/2
 G:1/8,1/4,3/8,1/2
 NPT:10-32UNF,1/16,1/8,1/4,3/8,1/2
 Uni:1/8,1/4,3/8,1/2
●シール方式
 シール剤/ガスケットシール
 パッキンシール
 ガスケットシール(Uniねじ)
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
適用チューブ外径 07 Φ1/4"
管接続口径 36 NPT3/8
ねじ部材質·表面処理 A 黄銅
おねじシール方式 S シール剤付
オーダーメイド仕様 X12 潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白色

Go Top