![]() |
品番: |
仕様: CQ2W Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド
●Φ4, Φ6, Φ10を追加 [New]
●Φ4~Φ200までラインナップ
●全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ
●4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
●オートスイッチの飛びだしがありません
●軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
●2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
●取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
●オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
●Φ4~Φ200までラインナップ
●全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ
●4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
●オートスイッチの飛びだしがありません
●軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
●2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
●取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
●オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
内蔵式磁石 | D | 内蔵式磁石 |
取付支持金具 | B | 通し穴(標準) |
形式 | - | 空気圧タイプ |
チューブ内径 | 20 | チューブ内径 20mm |
ポートねじの種類 | - | Rc/Mねじ |
シリンダストローク | 20 | シリンダストローク 20mm |
ボディオプション | C | ラバークッション付 |
オートスイッチ取付溝 | Z | Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面 |
オートスイッチ | F79 | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V) |
オートスイッチ追記号 | S | 1ヶ付 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
CQ-M5X60L | 取付ボルト |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
- | CQ2WB20-PS | 交換部品 パッキンセット |