![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CA2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド
●質量最大15%削減
●エアクッション制御が容易
●小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
●ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
●オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
●エアクッション制御が容易
●小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
●ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
●オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | - | オートスイッチなし |
取付支持金具 | T | センタートラニオン形 |
チューブ材質 | - | アルミチューブ |
チューブ内径 | 100 | チューブ内径 100mm |
ポートねじの種類 | TN | NPT |
シリンダストローク | 400 | シリンダストローク 400mm |
シリンダ追記号 | - | ジャバラなし、エアクッション |
ストローク調整記号 | - | なし |
デュアルストロークマーク | - | デュアルストロークマークなし |
シリンダストローク2 | - | シリンダストローク2なし |
シリンダ追記号2 | - | ジャバラなし、エアクッション |
揺動受け金具 | - | 金具なし |
ロッド先端金具 | - | 金具なし |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
NT-10 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |