製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
e-conコネクタ 住友スリーエム社製品 | EX510 |
![]() |
EX510 Series GW方式 4分岐 ZS-28-CA e-conコネクタ AMP社製品 | EX510 |
![]() |
真空圧力スイッチユニット 真空用圧力スイッチ ZX シリーズ用 | ZX |
真空スイッチコネクタ付リード線 ZSP1/ZSE2用 ZX Series用 | ZX | |
![]() |
真空スイッチコネクタ付リード線 ZSE3用 ZX Series用 | ZX |
![]() |
真空用デジタル圧力スイッチコネクタ付リード線 ZR シリーズ用 | ZR |
![]() |
ZSE30A Series 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ 真空·連成圧用 | ZSE30A |
![]() |
ZSE40A Series 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ 真空·連成圧用 | ZSE40A |
![]() |
ZSE40A Series 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ M8(3ピン)コネクタ用 真空圧用 | ZSE40A |
![]() |
ZSE10 Series 薄形デジタル圧力スイッチ 真空圧·連成圧用 | ZSE10 |
![]() |
ZSE80 Series 汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ 真空·連成圧用 | ZSE80 |
![]() |
ZSE3 Series LCD表示形デジタル圧力スイッチ 真空用 | ZSE3 |
![]() |
ZSE1 Series 小型圧力スイッチ 真空用 | ZSE1 |
![]() |
ZSE2 Series 小型圧力スイッチ 真空用 | ZSE2 |
![]() |
DINレール取付金具(別途手配品) PFM5シリーズ用 | PFM5 |
![]() |
ZSE20A(F) Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空·連成圧用 | ZSE |
![]() |
ZSE20B(F) Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空·連成圧用 M12コネクタタイプ | ZSE20 |
![]() |
ZSE20B(F) Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空·連成圧用 | ZSE |
![]() |
ZSE20B(F)-L Series IO-Link対応(1出力) 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空·連成圧用 M12コネクタタイプ | ZSE20 |
![]() |
ZSE20B(F)-L Series IO-Link対応(1出力) 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空·連成圧用 | ZSE20 |
![]() |
ZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空·連成圧用 | ZSE |
![]() |
ZSE20C(F)-L Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空·連成圧用 | ZSE20 |