製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
VQ1000 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形 | VQ1000 | |
![]() |
VQ100 Series 3ポートソレノイドバルブ CSA規格適合品 | VQ100 |
80-VT307 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 | VT | |
80-VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 管接続口径 1/4 | VT | |
![]() |
ZQ Series 薄形真空エジェクタ | ZQ |
![]() |
電磁弁 ZQ/ZA Series 用 | ZQ/ZA |
VQ110L-X332 Series 直動形3ポートソレノイドバルブ | VQ | |
![]() |
25A-VQ2000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット/ベース配管形 バルブ型式 | 25A-VQ2000 |
![]() |
25A-VQ2000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット/ベース配管形 バルブ+サブプレート | 25A-VQ |
電磁弁 N.C.用 供給用/破壊用パイロット弁 25A-ZQ□A シリーズ用 | 25A-ZQ□A | |
電磁弁 N.O.用 供給用パイロット弁 25A-ZQ□A シリーズ用 | 25A-ZQ□A | |
電磁弁 ラッチング用 供給用パイロット弁 25A-ZQ□A シリーズ用 | 25A-ZQ□A | |
真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付) 25A-ZQ□A シリーズ用 | 25A-ZQ□A | |
![]() |
クランプロッドAssy 25A-ZQ□A シリーズ用 | 25A-ZQ□A |
ワッシャAssy 25A-ZQ□A シリーズ用 | 25A-ZQ□A | |
![]() |
25A-ZQ□A Series 二次電池対応 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体品番 | 25A-ZQ□A |
![]() |
ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能付 単体 | ZQA |
![]() |
ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体 | ZQA |
![]() |
ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム マニホールド | ZQA |
![]() |
ZQ□A Series 薄形真空ユニット 真空ポンプシステム 単体 | ZQA |
![]() |
ZQ□A Series 薄形真空ユニット 真空ポンプシステム IO-Link対応 単体 | ZQ |
![]() |
ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム IO-Link対応 単体 | ZQ |
![]() |
ZQ□A Series 薄形真空ユニット 真空ポンプシステム マニホールド | ZQA |
電磁弁 N.C.用 供給用/破壊用パイロット弁 ZQ□A シリーズ用 | ZQA | |
電磁弁 N.O.用 供給用パイロット弁 ZQ□A シリーズ用 | ZQA | |
真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付) ZQ□A シリーズ用 | ZQA | |
省エネ機能付圧力スイッチ専用コネクタ付リード線 ZQ□A シリーズ用 | ZQA | |
![]() |
クランプロッドAssy ZQ□A シリーズ用 | ZQA |
ワッシャAssy ZQ□A シリーズ用 | ZQA |