製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
ZP3P Series 真空パッド 縦方向真空取出形 アダプタ付 | ZP3P |
![]() |
ZP3P Series 真空パッド 縦方向真空取出形 バッファ付 | ZP3P |
![]() |
ZP3P Series 真空パッド パッド単体 | ZP3P |
![]() |
ZP3P-T-JT Series 真空パッド ベロウ形 アダプタ付 | ZP3P |
![]() |
ZP3P-T-JT2 Series 真空パッド 2.5段/ベロウ形 アダプタ付 | ZP3P |
![]() |
ZP3P-JT Series 真空パッド ベロウ形 パッド単体 | ZP3P |
![]() |
ZP3P-JT2 Series 真空パッド 2.5段/ベロウ形 パッド単体 | ZP3P |
![]() |
ZP3-□HS□ Series 真空パッド 半導電性シリコーンゴム アダプタ付 | ZP3-X |
![]() |
ZP3-□HS□ Series 真空パッド 半導電性シリコーンゴム バッファ付 | ZP3-X |
![]() |
ZP3-□HS□ Series 真空パッド 半導電性シリコーンゴム パッド単体 | ZP3-X |
![]() |
ZP Series 真空パッド/基本形パッド 平形リブ付 パッド単体 | ZP |
![]() |
ZP Series 真空パッド/基本形パッド ベロウ形 パッド単体 | ZP |
![]() |
ZP Series 真空パッド/基本形パッド 深形 パッド単体 | ZP |
![]() |
ZP Series 真空パッド/基本形パッド ベロウ形 アダプタ付 | ZP |
![]() |
ZP Series 真空パッド/基本形パッド ベロウ形 バッファ付 | ZP |
![]() |
ZP Series 真空パッド/基本形パッド 平形 パッド単体 | ZP |
![]() |
ZP Series 真空パッド/基本形パッド 薄形 パッド単体 | ZP |
![]() |
ZP Series 真空パッド/基本形パッド 薄形 アダプタ付 | ZP |
![]() |
ZP Series 真空パッド/基本形パッド 薄形 バッファ付 | ZP |
![]() |
ZP Series 真空パッド/基本形パッド 薄形リブ付 パッド単体 | ZP |
![]() |
ZP Series 真空パッド/基本形パッド 薄形リブ付 バッファ付 | ZP |
![]() |
ZP Series 真空パッド/基本形パッド 深形 アダプタ付 | ZP |
![]() |
ZP Series 真空パッド/基本形パッド 深形 バッファ付 | ZP |
![]() |
ZP Series 真空パッド パッド単体 | ZP |
![]() |
ロックリング単体 ZP Series用 | ZP |
![]() |
ZP Series 真空パッド パッド単体 薄形 薄形リブ付 | ZP |
![]() |
ZP Series 真空パッド/基本形パッド 薄形リブ付 アダプタ付 | ZP |
![]() |
ZP Series 真空パッド/基本形パッド 平形 アダプタ付 | ZP |
![]() |
ZP Series 真空パッド/基本形パッド 平形 バッファ付 | ZP |
![]() |
ZP Series 真空パッド/基本形パッド 平形リブ付 アダプタ付 | ZP |
![]() |
ZP Series 真空パッド/基本形パッド 平形リブ付 バッファ付 | ZP |
![]() |
ZP3 Series 真空パッド パッド単体 コンパクトタイプ 平形 | ZP3 |
![]() |
ZP3 Series 真空パッド アダプタ付 コンパクトタイプ 平形 | ZP3 |
![]() |
ZP3 Series 真空パッド バッファ付 コンパクトタイプ 平形 | ZP3 |
![]() |
ZP3 Series 真空パッド パッド単体 コンパクトタイプ 平形溝付 | ZP3 |
![]() |
ZP3 Series 真空パッド アダプタ付 コンパクトタイプ 平形溝付 | ZP3 |
![]() |
ZP3 Series 真空パッド 横方向真空取出形 バッファ付 | ZP3 |
![]() |
ZP3 Series 真空パッド パッド単体 コンパクトタイプ Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形 Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付 | ZP3 |
![]() |
ZP3 Series 真空パッド アダプタ付 コンパクトタイプ Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形 Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付 | ZP3 |
![]() |
ZP3 Series 真空パッド バッファ付 コンパクトタイプ 平形溝付 | ZP3 |
![]() |
ZP3 Series 真空パッド バッファ付 コンパクトタイプ Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形 Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付 | ZP3 |
![]() |
ZP3 Series 真空パッド パッド単体 | ZP3 |
![]() |
ZP3 Series 真空パッド 縦方向真空取出形 アダプタ付 | ZP3 |
![]() |
ZP3 Series 真空パッド 縦方向真空取出形 バッファ付 | ZP3 |
![]() |
ZP3 Series 真空パッド 横方向真空取出形 アダプタ付 | ZP3 |
![]() |
ZP Series 長円形パッド パッド単体 長円平形 | ZP/ZP2 |
![]() |
ZP Series 長円形パッド アダプタ付 長円平形 | ZP/ZP2 |
![]() |
ZP Series 長円形パッド バッファ付 長円平形 | ZP/ZP2 |
![]() |
ZP Series 真空パッド パッド単体 長円形 | ZP |
パッド単体 首振りパッド専用 ZPT/ZPRシリーズ用 | ZPT/ZPR | |
![]() |
真空用パッド パッド直接取付 ZCUK シリーズ用 | ZCUK |
![]() |
ZP-654 Series 貫通配管アダプタ | ZP |
![]() |
ZP Series 高荷重パッド パッド単体 | ZP |