製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
ZP Series 真空パッド/基本形パッド 平形 パッド単体 | ZP |
![]() |
ZP Series 真空パッド/基本形パッド 平形リブ付 パッド単体 | ZP |
![]() |
ZP Series 真空パッド/基本形パッド ベロウ形 パッド単体 | ZP |
![]() |
ZP Series 真空パッド/基本形パッド 深形 パッド単体 | ZP |
![]() |
ZP Series 真空パッド/基本形パッド 薄形 アダプタ付 | ZP |
![]() |
ZP Series 真空パッド/基本形パッド 薄形 パッド単体 | ZP |
![]() |
ZP Series 真空パッド/基本形パッド 薄形リブ付 バッファ付 | ZP |
![]() |
ZP Series 真空パッド/基本形パッド ベロウ形 バッファ付 | ZP |
![]() |
ZP Series 真空パッド パッド単体 薄形 薄形リブ付 | ZP |
![]() |
ZP Series 真空パッド/基本形パッド ベロウ形 アダプタ付 | ZP |
![]() |
ZP Series 真空パッド/基本形パッド 平形リブ付 バッファ付 | ZP |
![]() |
ZP Series 真空パッド/基本形パッド 平形リブ付 アダプタ付 | ZP |
![]() |
ZP Series 真空パッド/基本形パッド 平形 バッファ付 | ZP |
![]() |
ZP Series 真空パッド/基本形パッド 平形 アダプタ付 | ZP |
![]() |
ロックリング単体 ZP Series用 | ZP |
![]() |
ZP Series 真空パッド パッド単体 | ZP |
![]() |
ZP Series 真空パッド/基本形パッド 深形 バッファ付 | ZP |
![]() |
ZP Series 真空パッド/基本形パッド 深形 アダプタ付 | ZP |
![]() |
ZP Series 真空パッド/基本形パッド 薄形リブ付 アダプタ付 | ZP |
![]() |
ZP Series 真空パッド/基本形パッド 薄形リブ付 パッド単体 | ZP |
![]() |
ZP Series 真空パッド/基本形パッド 薄形 バッファ付 | ZP |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド ノズルパッド パッド単体 | ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド ノズルパッド アダプタ付 | ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド フラットパッド パッド単体 | ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド フラットパッド アダプタ付 | ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド ベロウパッド(2.5段/3.5段) J ベロウ形 パッド単体 ロックリングなし | ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド ベロウパッド(2.5段/3.5段) J ベロウ形 パッド単体 ロックリング付 | ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド ベロウパッド(2.5段/3.5段) J ベロウ形 アダプタ付 | ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド 4.5段ベロウパッド パッド単体 ZJ ベロウ形 | ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド 4.5段ベロウパッド 縦方向真空取出形 アダプタ付 ZJベロウ形 | ZP2 |
![]() |
ZP Series 長円形パッド パッド単体 長円平形 | ZP/ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド 長円形パッド アダプタ付 W 長円形 | ZP2 |
![]() |
ZP Series 真空パッド パッド単体 長円形 | ZP |
![]() |
ZP Series 長円形パッド アダプタ付 長円平形 | ZP/ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド 長円形パッド 横方向真空取出形 バッファ付 W 長円形 | ZP2 |
![]() |
ZP Series 長円形パッド バッファ付 長円平形 | ZP/ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド 長円形パッド 横方向真空取出形 バッファなし W 長円形 | ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド 長円形パッド 縦方向真空取出形 バッファ付 W 長円形 | ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド 長円形パッド パッド単体 W 長円形 | ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド ボールスプラインバッファ付パッド U 平形 | ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 吸着跡対策パッド U 平形 | ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 吸着跡対策パッド H 高荷重形 | ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 吸着跡対策用樹脂アタッチメント | ZP2 |
ZP2 Series スポンジパッド パッド単体 | ZP2 | |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド スポンジパッド アダプタ付 S スポンジ | ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド スポンジパッド パッド単体 S スポンジ | ZP2 |
![]() |
ZP2 Series スポンジパッド アダプタ付 | ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド ディスク吸着用真空パッド | ZP2 |
パッド単体 首振りパッド専用 ZPT/ZPRシリーズ用 | ZPT/ZPR | |
![]() |
真空用パッド パッド直接取付 ZCUK シリーズ用 | ZCUK |
![]() |
22-MHR2 Series 銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 ロータリ駆動形エアチャック 2爪タイプ/呼び10,15,20,30 | 22-MHR2 |
![]() |
11-MHR2 Series クリーンシリーズ ロータリ駆動形エアチャック 2爪タイプ/呼び10,15,20,30 | 11-MHR2 |
![]() |
11-MHR3 Series クリーンシリーズ ロータリ駆動形エアチャック 3爪タイプ/呼び10,15 | 11-MHR3 |
![]() |
22-MHR3 Series 銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 ロータリ駆動形エアチャック 3爪タイプ/呼び10,15 | 22-MHR3 |
![]() |
25A-MSQ Series 二次電池対応 ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 高精度形 サイズ:10,20,30,50 | 25A-MSQA |
![]() |
ZP2 Series パネル固定用真空パッド 外形寸法:40X40 | ZP2 |
![]() |
ZP2 Series パネル固定用真空パッド 外形寸法:20X20 | ZP2 |
![]() |
ZP-654 Series 貫通配管アダプタ | ZP |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド 低寸法仕様パッド アダプタ付 EU平形 | ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド 高荷重首振りパッド 横方向真空取出形 アダプタ付 HB 高荷重形(ベロウ形) | ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド 高荷重首振りパッド 縦方向真空取出形 アダプタ付 HB 高荷重形(ベロウ形) | ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド 高荷重首振りパッド 横方向真空取出形 バッファ付 HB 高荷重形(ベロウ形) バッファ仕様 | ZP2 |
![]() |
ZP Series 高荷重パッド パッド単体 | ZP |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド 低寸法仕様パッド パッド単体 EU平形 | ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド 低寸法仕様パッド アダプタ付 MU平形 | ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド 低寸法仕様パッド パッド単体 AU平形 | ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド 薄形パッド パッド単体 | ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド 高荷重首振りパッド 横方向真空取出形 バッファ付 H 高荷重形(平形リブ付) バッファ仕様 | ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド 高荷重首振りパッド 縦方向真空取出形 バッファ付 H 高荷重形(平形リブ付) バッファ仕様 | ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド ベロウパッド パッド単体 MB ベロウ形 | ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド 高荷重首振りパッド 横方向真空取出形 アダプタ付 H 高荷重形(平形リブ付) | ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド 高荷重首振りパッド 縦方向真空取出形 アダプタ付 H 高荷重形(平形リブ付) | ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド ベロウパッド アダプタ付 MB ベロウ形 | ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド 高荷重パッド パッド単体 H 高荷重形(平形リブ付)、HT 高荷重形(薄形リブ付) | ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド ベロウパッド パッド単体 ZJ ベロウ形 | ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド 高荷重パッド パッド単体 HW 高荷重形(長円形) | ZP2 |
ZP2 Series 真空パッド ベロウパッド アダプタ付 ZJ ベロウ形 | ZP2 | |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド 高荷重首振りパッド 縦方向真空取出形 バッファ付 HB 高荷重形(ベロウ形) バッファ仕様 | ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド 高荷重パッド パッド単体 HB 高荷重形(ベロウ形) | ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド 小型パッド アダプタ付 | ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド 薄形パッド アダプタ付 | ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド 低寸法仕様パッド パッド単体 MU平形 | ZP2 |
![]() |
ZP2 Series 真空パッド 小形パッド パッド単体 | ZP2 |