製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
エジェクタAssy ZHP シリーズ用 | ZHP |
![]() |
ZK2 Series 省エネ機能付 真空エジェクタ | ZK2 |
80-VT307 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 | VT | |
80-VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 管接続口径 1/4 | VT | |
![]() |
ZK2 Series 真空ユニット エジェクタシステム | ZK2 |
![]() |
ZK2 Series 真空ユニット 真空ポンプシステム | ZK2 |
バルブAssy ZK2 シリーズ用 | ZK2 | |
![]() |
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット 単体エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし | ZK2A |
![]() |
ZK2□A Series エジェクタシステム 真空ユニット単体エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 | ZK2□A |
IO-Link対応真空用圧力スイッチAssy ZK2□A シリーズ用 | ZK2□A | |
![]() |
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット単体エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能付き | ZK2A |
![]() |
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし | ZK2A |
ZK2□A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 | ZK2□A | |
![]() |
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニットマニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能付き | ZK2A |
![]() |
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット 単体マニホールド用エジェクタ+バルブなし+省エネ機能なし | ZK2A |
![]() |
ZK2□A Series 真空ポンプシステム 真空ユニット 単体真空ポンプシステム+バルブ付き+IO-Link対応 | ZK2□A |
![]() |
ZK2□A Series 真空ポンプシステム 真空ユニット マニホールド用真空ポンプシステム+バルブ付き+IO-Link対応 | ZK2□A |
![]() |
ZK2□A Series 真空ユニット エジェクタシステム 単体 エアオペレート仕様 | ZK2A |
![]() |
ZK2□A Series 真空ユニット エジェクタシステム マニホールド用単体型式 エアオペレート仕様 | ZK2A |
![]() |
ZK2□A Series 省エネ機能付 真空エジェクタ | ZK2A |
![]() |
ZK2□A Series 省エネ機能付 真空エジェクタ マニホールド型式 | ZK2A |
![]() |
バルブAssy ZK2A シリーズ用 | ZK2A |
![]() |
バルブカバーAssy ZK2□A シリーズ用 | ZK2A |
![]() |
真空ポートアダプタAssy ZKJシリーズ用 | ZKJ |
![]() |
高消音サイレンサAssy ZKJシリーズ用 | ZKJ |