![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ZHV Series バキュームフロー
●圧縮空気の供給でブロー&バキュームが可能
ブロー流量:最大6,820L/min(ANR)※1
バキューム流量:最大5,270L/min(ANR)※1
※1 供給圧力:0.5MPa時、ZHV40の値
●ノズル位置の調整によりブロー/バキューム流量の調整が可能!
●供給空気量の3倍以上のバキューム流量※2
●供給空気量の4倍以上のブロー流量※2
※2 ZHV10は除く
●質量:最大50%削減(209g←417g)※3
※3 ZHV20、従来品(ZH20-X185)との比較
●容積:最大50%削減(17,000mm3←34,000mm3)※4
※4 ZHV10、従来品(ZH10-X185)との比較
●従来品(ZH-X185)と本体取付、ポート接続方法、流体通過径を互換
ブロー流量:最大6,820L/min(ANR)※1
バキューム流量:最大5,270L/min(ANR)※1
※1 供給圧力:0.5MPa時、ZHV40の値
●ノズル位置の調整によりブロー/バキューム流量の調整が可能!
●供給空気量の3倍以上のバキューム流量※2
●供給空気量の4倍以上のブロー流量※2
※2 ZHV10は除く
●質量:最大50%削減(209g←417g)※3
※3 ZHV20、従来品(ZH20-X185)との比較
●容積:最大50%削減(17,000mm3←34,000mm3)※4
※4 ZHV10、従来品(ZH10-X185)との比較
●従来品(ZH-X185)と本体取付、ポート接続方法、流体通過径を互換
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
通過径 | 10 | Φ13 |
SUP.ポートねじ種類 | - | Rc |
付属品 | BD | ブラケット·ダストバッグ付 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | ZH-BK1-10-A | ブラケットAssy |
![]() |
ZH-DB1-10-A | ダストバッグAssy |