WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ
型式表示へ戻る
製品情報 »  WEBカタログ
画像 名称 シリーズ
80-VT307 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 VT
80-VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 管接続口径 1/4 VT
XLG-2 Series アルミニウム製 高真空L型バルブ 複動/Oリングシール XLG
XLG Series アルミニウム製 高真空L型バルブ 複動/Oリングシール フランジサイズ:50,63,80,100,160 XLG
XLG Series アルミニウム製 高真空L型バルブ 複動/Oリングシール フランジサイズ:16,25,40 XLG
XLGV Series アルミニウム製 高真空L型バルブ エアオペレートタイプ/電磁弁付 フランジサイズ:16,25,40 XLGV
XLGV Series アルミニウム製 高真空L型バルブ エアオペレートタイプ/電磁弁付 フランジサイズ:50,63,80 XLGV
ボンネットAssy XLGシリーズ用 XLG
XLH/XMH/XYH-X873 Series 高真空バルブ インジケータの視認性UP XH
XLG-X62 Series 高真空L型バルブ 使用圧力範囲:0.2MPa(G)~1×10^-4Pa(abs)対応 XLG

Go Top