製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
VX23 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 空気用単体 低温環境用(-40℃) | VX21/22/23 | |
![]() |
V100 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動形 標準タイプ ベース配管形 | V100 |
80-VT307 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 | VT | |
![]() |
VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール | VT317 |
80-VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 管接続口径 1/4 | VT | |
![]() |
配油器 VA,VBシリーズ ALF400~900/ALT-5,-9関連商品 | VA/VB |
VX2-2-X1224 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 水用単体 特注品 | VX2 | |
VX2-X1408 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 空気用単体 特注品 | VX2 | |
![]() |
VX21/22/23 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 空気用単体 | VX21/22/23 |
VX2-0-X1097 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 空気用単体 特注品 | VX2 | |
VX2 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 空気用マニホールド 特注品 | VX2 | |
![]() |
VX21/22/23 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 空気用マニホールド | VX21/22/23 |
![]() |
VX2-2-X64 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 水用単体 特注品 | VX2 |
![]() |
VX2-3-X64 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 油用単体 特注品 | VX2 |
![]() |
VX21/22/23 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 水用単体 | VX21/22/23 |
![]() |
VX21/22/23 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 油用単体 | VX21/22/23 |
![]() |
VX21/22/23 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 中真空用単体 | VX21/22/23 |
![]() |
VX2-4-X64 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 中真空用単体 特注品 | VX2 |
![]() |
VX21/22/23 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 中真空用マニホールド | VX21/22/23 |
![]() |
VX21/22/23 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 蒸気用用単体 | VX21/22/23 |
VX21/22/23 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 水用·油用単体 | VX2 | |
VX2 Series 直動式2ポートソレノイドバルブ゙ 水用/油用単体 共通加圧用 | VX2 | |
VX2-2-X564 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 水用単体 特注品 | VX2 | |
VX2-2-X115J Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 水用単体 特注品 | VX2 | |
VX2-2-X2179 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 水用単体 特注品 | VX2 | |
VX2-5-X1143 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 温水用単体 特注品 | VX2 | |
VX2-0-X712D Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 空気用単体 特注品 | VX2 | |
![]() |
VVX21/22/23 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 空気用 水用 油用 蒸気用/マニホールド | VVX21/22/23 |
![]() |
VX21/22/23 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 低消費電力タイプ 水 空気用 | VX21/22/23 |
![]() |
VX21/22/23 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 水 油 蒸気 空気用/単体 | VX21/22/23 |
![]() |
VX31/32/33 Series 直動形3ポートソレノイドバルブ 空気 水 油 蒸気 その他用 | VX31/32/33 |
![]() |
VX31/32/33 Series 直動形3ポートソレノイドバルブ 空気 水 油 蒸気用/マニホールド | VX31/32/33 |
![]() |
M12コネクタ用ケーブル ケーブル付メスコネクタ | M12 |
![]() |
パイロット弁 SGC/SGHシリーズ用 | V116 |
![]() |
25A-MSQ Series 二次電池対応 ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 高精度形 サイズ:10,20,30,50 | 25A-MSQA |