製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
V100 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動形 標準タイプ ベース配管形 | V100 |
![]() |
VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール | VT317 |
80-VT307 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 | VT | |
80-VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 管接続口径 1/4 | VT | |
![]() |
配油器 VA,VBシリーズ ALF400~900/ALT-5,-9関連商品 | VA/VB |
![]() |
ブランキングプレートAssy VX21/22/23シリーズ用 | VX21/22/23 |
VVX Series 直動式2ポートソレノイドバルブ 水/油用マニホールド 共通加圧用 | VX2 | |
![]() |
VVX21/22/23 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 空気 水 油 蒸気 蒸気用/マニホールドベース | VVX21/22/23 |
![]() |
VVX31/32/33 Series 直動形3ポートソレノイドバルブ 空気 油 バキュームパット用/マニホールド | VVX31/32/33 |
![]() |
ブランキングプレート VVX31/32/33シリーズ用 | VVX31/32/33 |
![]() |
VVXA21/22 Series 直動形2ポートエアオペレートバルブ 空気 油用/マニホールドベース | VVXA21/22 |
![]() |
VQ20·30 Series 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ マニホールド | VQ20/30 |
![]() |
M12コネクタ用ケーブル ケーブル付メスコネクタ | M12 |
![]() |
パイロット弁 SGC/SGHシリーズ用 | V116 |
![]() |
VCC Series 水性·溶剤系流体用バルブ(2·3ポートエアオペレートバルブ)マニホールド 標準品 | VCC |
![]() |
VVCC1-1 Series 水性·溶剤系流体用バルブ(2·3ポートエアオペレートバルブ) ブランキングプラグ | VCC |
![]() |
VCC Series 水性·溶剤系流体用バルブ(2·3ポートエアオペレートバルブ)マニホールド ゲートバルブ付 | VCC |
![]() |
VVXA31/32 Series 直動形3ポートエアオペレートバルブ/マニホールドベース 空気 ガス 真空 油用 | VVXA31/32 |