製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
V100 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動形 標準タイプ ベース配管形 | V100 |
![]() |
VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール | VT317 |
80-VT307 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 | VT | |
80-VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 管接続口径 1/4 | VT | |
![]() |
配油器 VA,VBシリーズ ALF400~900/ALT-5,-9関連商品 | VA/VB |
![]() |
マニホールドベース 10,20タイプの場合 VDW Series用 | VDW |
![]() |
ブランキングプレートAssy 30タイプの場合 VCW Series用 | VDW |
![]() |
連結プレートAssy 10,20タイプの場合 VDW Series用 | VDW |
![]() |
ブラケットAssy 10,20タイプの場合 VDW Series用 | VDW |
![]() |
流路パイプAssy 10,20タイプの場合 VDW Series用 | VDW |
マニホールドオプション ブランキングプレートAssy VDW10/20シリーズ用 | VDW10/20 | |
![]() |
VQ20·30 Series 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ マニホールド | VQ20/30 |
![]() |
M12コネクタ用ケーブル ケーブル付メスコネクタ | M12 |
![]() |
パイロット弁 SGC/SGHシリーズ用 | V116 |
![]() |
VCC Series 水性·溶剤系流体用バルブ(2·3ポートエアオペレートバルブ)マニホールド 標準品 | VCC |
![]() |
VVCC1-1 Series 水性·溶剤系流体用バルブ(2·3ポートエアオペレートバルブ) ブランキングプラグ | VCC |
![]() |
VCC Series 水性·溶剤系流体用バルブ(2·3ポートエアオペレートバルブ)マニホールド ゲートバルブ付 | VCC |