![]() |
品番: |
仕様: VQC4000 Series 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット Pキット(フラットケーブルキット)マニホールド IP40対応
●小形&大容量
VQC4000 Φ160までのシリンダ駆動が可能
VQC5000 Φ180までのシリンダ駆動が可能
●豊富な対応プロトコル
●省電力 消費電力:0.4W(低ワットタイプ)
●長寿命:1億回(当社ライフ条件による)
●保護構造IP67対応
VQC4000 Φ160までのシリンダ駆動が可能
VQC5000 Φ180までのシリンダ駆動が可能
●豊富な対応プロトコル
●省電力 消費電力:0.4W(低ワットタイプ)
●長寿命:1億回(当社ライフ条件による)
●保護構造IP67対応
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 4 | VQC4000 |
配管仕様 | 1 | ベース配管プラグイン |
バルブ連数 | 05 | 5連 |
シリンダポート管接続口径 | CM | 混合 |
ねじ種類 | - | Rc |
キット名·リード線取出方法·ケーブル長さ | PD3 | フラットケーブルキット(26P)ケーブル長さ5m付 |
オプション | - | なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
VVQ4000-10A-1 | ブランキングプレートASSY |
![]() |
VVQ4000-16A | ブロックプレート |
![]() |
VVQ4000-20A-1 | 絞り弁スペーサ |
![]() |
VVQ4000-25A-1 | 残圧排気付パーフェクトスペーサ |
![]() |
VVQ4000-37A-1 | SUPストップ弁スペーサ |
![]() |
ARBQ4000-00-A-1 | スペーサ形減圧弁 |
![]() |
ARBQ4000-00-B-1 | スペーサ形減圧弁 |
![]() |
ARBQ4000-00-P-1 | スペーサ形減圧弁 |
![]() |
VVQC1000-P26-1 | ハウジングASSY |