![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール
●直動式ソレノイドバルブ
●ユニバーサルポーティングタイプ
●真空使用可能
●マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
●ユニバーサルポーティングタイプ
●真空使用可能
●マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディ形式 | T | 直接配管形 |
バルブオプション | E | 長期通電形 |
定格電圧 | 1 | AC100V(50/60Hz) |
リード線取出方法 | G | グロメットリード線長さ300mm |
ランプ·サージ電圧保護回路 | - | なし |
管接続口径 | 02 | 1/4(8A) |
ねじの種類 | - | Rc |
CE対応 | - | - |