製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
V100 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動形 標準タイプ ベース配管形 | V100 |
![]() |
VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール | VT317 |
80-VT307 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 | VT | |
80-VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 管接続口径 1/4 | VT | |
![]() |
VS410 Series 5ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール | VS410 |
![]() |
VS3115·3110 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール | VS3115/3110 |
![]() |
VS3135·3145 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール | VS3135/3145 |
![]() |
VSA420 Series 4·5ポートエアオペレートバルブ | VSA420 |
![]() |
VSA430 Series 4·5ポートエアオペレートバルブ | VSA430 |
![]() |
VSA440 Series 4·5ポートエアオペレートバルブ | VSA440 |
![]() |
VSA3135 Series 3ポートエアオペレートバルブ | VSA3135 |
![]() |
配油器 VA,VBシリーズ ALF400~900/ALT-5,-9関連商品 | VA/VB |
![]() |
M12コネクタ用ケーブル ケーブル付メスコネクタ | M12 |
![]() |
パイロット弁 SGC/SGHシリーズ用 | V116 |
![]() |
VSS8-2/VSR8-2/VSS8-4/VSR8-4 Series 5ポートソレノイドバルブ ISO15407-2規格準拠 プラグイン 弁形式 | VSR/VSS |
![]() |
VS3115-D-X59 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ 低温環境用(-40℃) | VS3 |
![]() |
VS3145-X59 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ 低温環境用(-40℃) | VS3 |
![]() |
VS4114-X59 Series 5ポートソレノイドバルブ 直動タイプ 低温環境用(-40℃) | VS4 |
![]() |
VS4210-X59 Series 5ポートソレノイドバルブ 直動タイプ 低温環境用(-40℃) | VS4 |
![]() |
VSA4130 Series 4·5ポートエアオペレートバルブ 低温環境用(-40℃) | VS4 |
![]() |
VSA440 Series 4·5ポートエアオペレートバルブ 低温環境用(-40℃) | VSA440 |