製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
VQ1000 Series 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット | VQ1000 |
![]() |
VQ2000 Series 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット | VQ2000 |
![]() |
単体パーフェクトブロック VQC1000/2000シリーズ用 | VQC1000/2000 |
![]() |
VQZ1000·2000·3000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 プラグリードユニット 単体 | VQZ1000/2000/3000 |
![]() |
VQZ1000·2000·3000 Series 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグリードユニット 単体 | VQZ1000/2000/3000 |
![]() |
VQZ2000 Series 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 絞り弁内蔵コンパクトボディタイプ バルブ型式 | VQZ2000 |
交換部品 サブプレート VQZシリーズ用 | VQZ | |
![]() |
VQZ200·300 Series 3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 | VQZ200/300 |
![]() |
VQZ100 Series 3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 | VQZ100 |
![]() |
VQZ200·300-X3 Series 3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグリードユニット 白色ワセリン仕様 単体 | VQZ |
![]() |
VQZ100 Series 3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 | VQZ100 |
![]() |
VQZ200·300 Series 3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 | VQZ200/300 |
![]() |
VQZ100 Series 3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 バルブ型式 | VQZ100 |
![]() |
VQZ100 Series 3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 バルブ型式 | VQZ100 |
交換部品 サブプレート VQZ100/200/300シリーズ用 | VQZ100/200/300 | |
![]() |
V100 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動形 標準タイプ ベース配管形 | V100 |
![]() |
VQ100 Series 3ポートソレノイドバルブ | VQ100 |
![]() |
VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール | VT317 |
80-VT307 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 | VT | |
80-VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 管接続口径 1/4 | VT | |
![]() |
配油器 VA,VBシリーズ ALF400~900/ALT-5,-9関連商品 | VA/VB |
![]() |
VQ20·30 Series 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ 単体 | VQ20/30 |
![]() |
パイロット弁 SGC/SGHシリーズ用 | V116 |
![]() |
M12コネクタ用ケーブル ケーブル付メスコネクタ | M12 |
VQ110L-X332 Series 直動形3ポートソレノイドバルブ | VQ | |
![]() |
25A-VQ2000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット/ベース配管形 バルブ+サブプレート | 25A-VQ |
![]() |
25A-VQ2000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット/ベース配管形 バルブ型式 | 25A-VQ2000 |
交換部品 パイロット弁Assy VQ7-6/VQ7-8シリーズ用 | VQ7-6/VQ7-8 | |
パイロット弁Assy VQC4000シリーズ用 | VQC4000 | |
![]() |
VQ1000 Series 5ポートソレノイドバルブ カセットプラグリードユニット 直接配管形 バルブ型式 | VQ1000 |
![]() |
VQ Series 5ポートソレノイドバルブ 単体ユニット | VQ |
![]() |
VQ0000·1000·2000 Series 5ポートソレノイドバルブ フリッププラグリードユニット 直接配管形 バルブ型式 | VQ0000/1000/2000 |
![]() |
VQ1000 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグリードユニット ベース配管形 バルブ型式 | VQ1000 |
![]() |
VQ0000 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグリードユニット ベース配管形 バルブ型式 | VQ0000 |
VQ20-X58 Series 2ポートソレノイドバルブ(高速OFF 応答タイプ) | VQ | |
![]() |
VQ2000 Series 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット | VQ2000 |
![]() |
VQ1000 Series 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット | VQ1000 |