製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
VP4□50/4□70 Series 弾性体シール 大形5ポートソレノイドバルブ | VP4□50/4□70 |
![]() |
VP300/500/700 Series 3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット·ポペットタイプ 直接配管形 単体 | VP300/500/700 |
![]() |
VP300/500/700 Series 3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット·ポペットタイプ ベース配管形/単体 | VP300/500/700 |
![]() |
サブプレート VP300/500/700シリーズ用 | VP300/500/700 |
![]() |
VP3145·3165·3185 Series 大形3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール メインバルブ複動タイプ オーダーメイド仕様-X80,-X81 | VP3 |
![]() |
VP3145·3165·3185 Series 弾性体シール 大形3ポートソレノイドバルブ 直接配管形/シングルソレノイド | VP3145/3165/3185 |
![]() |
VP3145·3165·3185 Series メインバルブ複動タイプ/オーダーメイド仕様-X80, -X81 | VP3145/3165/3185 |
![]() |
V100 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動形 標準タイプ ベース配管形 | V100 |
![]() |
VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール | VT317 |
80-VT307 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 | VT | |
80-VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 管接続口径 1/4 | VT | |
![]() |
配油器 VA,VBシリーズ ALF400~900/ALT-5,-9関連商品 | VA/VB |
![]() |
M12コネクタ用ケーブル ケーブル付メスコネクタ | M12 |
![]() |
パイロット弁 SGC/SGHシリーズ用 | V116 |
![]() |
VP7-6 Series ISO規格準拠ソレノイドバルブ Size 1 弾性体シール | VP7-6 |
![]() |
VP7-8 Series ISO規格準拠ソレノイドバルブ Size 2 弾性体シール | VP7-8 |
![]() |
VP500/700-X536,X538,X555 Series 安全規格ISO13849-1認証/主弁位置検出機能付3ポート残圧排気弁 | VP500/700-X536,X538,X555 |
![]() |
VP500/700 Series モジュラ接続タイプ 残圧抜き3ポート電磁弁 | VP500/700 |
![]() |
VP346E/546E/746E/946E Series 3ポート残圧排気弁 モジュラタイプ | VP546E/746E |
![]() |
VP346E/546E/746E/946E-X660/X661 Series 3ポート残圧排気弁 | AMS |
![]() |
VP300/500/700 Series 3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット·ポペットタイプ 直接配管形 単体 | VP |
![]() |
VP300/500/700 Series 3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット·ポペットタイプ ベース配管形/単体 | VP |
サブプレート VP300/500/700シリーズ用 | VP | |
![]() |
VP544-X585 Series 安全制御システム対応 1MPa仕様デュアル残圧排気弁 3ポートソレノイドバルブ | VP |
VP□42R-X20 Series 3ポートソレノイドバルブ | VP | |
![]() |
VP546/746 Series 主弁位置検出機能付 3ポート残圧排気弁モジュラタイプ | VP |