WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ
型式表示へ戻る
製品情報 »  WEBカタログ
画像 名称 シリーズ
VP4□50/4□70 Series 弾性体シール 大形5ポートソレノイドバルブ VP4□50/4□70
VP300/500/700 Series 3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット·ポペットタイプ 直接配管形 単体 VP300/500/700
VP300/500/700 Series 3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット·ポペットタイプ ベース配管形/単体 VP300/500/700
サブプレート VP300/500/700シリーズ用 VP300/500/700
VP3145·3165·3185 Series 大形3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール メインバルブ複動タイプ オーダーメイド仕様-X80,-X81 VP3
VP3145·3165·3185 Series 弾性体シール 大形3ポートソレノイドバルブ 直接配管形/シングルソレノイド VP3145/3165/3185
VP3145·3165·3185 Series メインバルブ複動タイプ/オーダーメイド仕様-X80, -X81 VP3145/3165/3185
V100 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動形 標準タイプ ベース配管形 V100
VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT317
80-VT307 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 VT
80-VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 管接続口径 1/4 VT
配油器 VA,VBシリーズ ALF400~900/ALT-5,-9関連商品 VA/VB
M12コネクタ用ケーブル ケーブル付メスコネクタ M12
パイロット弁 SGC/SGHシリーズ用 V116
VP500/700-X536,X538,X555 Series 安全規格ISO13849-1認証/主弁位置検出機能付3ポート残圧排気弁 VP500/700-X536,X538,X555
VP500/700 Series モジュラ接続タイプ 残圧抜き3ポート電磁弁 VP500/700
VP346E/546E/746E/946E Series 3ポート残圧排気弁 モジュラタイプ VP546E/746E
VP346E/546E/746E/946E-X660/X661 Series 3ポート残圧排気弁 AMS
VP300/500/700 Series 3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット·ポペットタイプ 直接配管形 単体 VP
VP300/500/700 Series 3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット·ポペットタイプ ベース配管形/単体 VP
サブプレート VP300/500/700シリーズ用 VP
VP544-X585 Series 安全制御システム対応 1MPa仕様デュアル残圧排気弁 3ポートソレノイドバルブ VP
VP□42R-X20 Series 3ポートソレノイドバルブ VP
VP546/746 Series 主弁位置検出機能付 3ポート残圧排気弁モジュラタイプ VP

Go Top