製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
パイロット弁Assy VG342 Series用 | VG342 |
![]() |
V100 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動形 標準タイプ ベース配管形 | V100 |
![]() |
VT307 Series 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ 弾性体シール | VT307 |
![]() |
VT307 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ | VT |
![]() |
VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール | VT317 |
80-VT307 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 | VT | |
80-VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 管接続口径 1/4 | VT | |
![]() |
配油器 VA,VBシリーズ ALF400~900/ALT-5,-9関連商品 | VA/VB |
![]() |
VO301 Series パイロット電磁弁 | VO301 |
![]() |
VO307 Series パイロット電磁弁 | VO307 |
![]() |
M12コネクタ用ケーブル ケーブル付メスコネクタ | M12 |
![]() |
パイロット弁 SGC/SGHシリーズ用 | V116 |
パイロット電磁弁 単体 10/14MPa用(VO307) M12コネクタの場合 SGHシリーズ用 | SGH | |
パイロット電磁弁 単体 10/14MPa用(VO307) DIN形ターミナルの場合 SGHシリーズ用 | SGH | |
VNH Series パイロット電磁弁 3.5MPa,7.0MPa 高圧用クーラントバルブ | VNH |