WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ
型式表示へ戻る
製品情報 »  WEBカタログ
画像 名称 シリーズ
VH24/25 Series ハンドバルブ VH24/25
V100 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動形 標準タイプ ベース配管形 V100
VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT317
80-VT307 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 VT
80-VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 管接続口径 1/4 VT
VHK Series フィンガバルブ 標準タイプ VHK
VHK Series フィンガバルブ 難燃タイプ VHK
VH Series ハンドバルブ VH
配油器 VA,VBシリーズ ALF400~900/ALT-5,-9関連商品 VA/VB
M12コネクタ用ケーブル ケーブル付メスコネクタ M12
パイロット弁 SGC/SGHシリーズ用 V116
21-AR/21-AR□K Series 銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 モジュラタイプレギュレータ 21-AR
20-AR20-AR40-B Series 銅系·フッ素系不可 レギュレータ(逆流機能選択可) AR
25A-VHK□A Series 二次電池対応 フィンガバルブ 25A-VHK-A
25A-VHK Series 二次電池対応 フィンガバルブ 25A-VHK
21-AR-B/21-AR□K-B Series 銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 モジュラタイプレギュレータ 21-AR
VHK-A Series フィンガバルブ VHK
VHK-A Series フィンガバルブ 難燃タイプ VHK
VH-X256 Series ロック機構付ハンドバルブ VH
VHK2-X204/226 Series NPTめねじ仕様フィンガバルブ VHK
VHK-X205/209/216 Series インチサイズワンタッチ管継手付フィンガバルブ VHK
VHK-X204/226/233 Series NPTおねじ仕様フィンガバルブ VHK
VH200-X207 Series プレッシャセンタ形ハンドバルブ VH

Go Top