![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VHK-A Series フィンガバルブ
●ツマミの向きでバルブの開閉を簡明に表示
●ハンドル抜け防止機能付
●大きな有効断面積2.0~17.5mm2
●軽い操作力
●シール不良の少ないポペット弁構造
●ハンドル抜け防止機能付
●大きな有効断面積2.0~17.5mm2
●軽い操作力
●シール不良の少ないポペット弁構造
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
バルブ型式 | 2 | 2ポート弁 |
1(P)-接続口径 | 02S | R1/4 |
2(A)-接続口径 | 12F | Φ12mm |
ツマミの色 | - | 標準:2ポート弁 グレー、3ポート弁 ブルー |
ブラケット | - | ブラケットなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |