製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
VF3000/5000 Series 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形/単体 | VF3000/5000 |
![]() |
VF3000/5000 Seriesアクセサリー マニホールドオプション ベース配管形用 単独EXHスペーサAssy | VF3000/5000 |
![]() |
VF1000·3000 Series 5ポートソレノイドバルブ 低ワット仕様 直接配管形/ベース配管形 単体 | VF |
![]() |
VF3000/5000 Series アクセスリー 5ポートパイロット形ソレノイドバルブベース配管形 サブプレート品番 | VF3000/5000 |
![]() |
VF1000/3000/5000 Series 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 | VF1000/3000/5000 |
![]() |
VF1000/3000/5000 Series アクセサリー マニホールドオプション 直接配管形用 単独EXHスペーサAssy | VF1000/3000/5000 |
![]() |
VFS3000 Series メタルシール/5ポート パイロット形 ノンプラグインタイプ | VFS3000 |
![]() |
VFS4000 Series メタルシール/5ポート パイロット形 プラグインタイプ | VFS4000 |
![]() |
VFS4000 Series メタルシール/5ポート パイロット形 ノンプラグインタイプ | VFS4000 |
![]() |
VFS1000 Series 5ポートパイロット形 メタルシール:直接配管形 | VFS1000 |
![]() |
VFS2000 Series 5ポートパイロット形 メタルシール:直接配管形 | VFS2000 |
![]() |
VFS5000 Series メタルシール/5ポート パイロット形 プラグインタイプ | VFS5000 |
![]() |
VFS5000 Series メタルシール/5ポート パイロット形 ノンプラグインタイプ | VFS5000 |
![]() |
VFS6000 Series メタルシール/5ポート パイロット形 プラグインタイプ | VFS6000 |
![]() |
VFS6000 Series メタルシール/5ポート パイロット形 ノンプラグインタイプ | VFS6000 |
![]() |
VFS2000 Series メタルシール/5ポート パイロット形 防滴形マニホールド バルブ型式 | VFS2000 |
![]() |
VFS2000 Series 5ポートパイロット形 メタルシール プラグインタイプ | VFS2000 |
![]() |
VFS2000 Series メタルシール/5ポート パイロット形 ノンプラグインタイプ | VFS2000 |
![]() |
サブプレートAssy VFS5000シリーズ用 | VFS5000 |
![]() |
VFS3000 Series 5ポートパイロット形 メタルシール:直接配管形 | VFS3000 |
![]() |
VFS3000 Series メタルシール/5ポート パイロット形 プラグインタイプ | VFS3000 |
横配管用 ノンプラグインタイプ サブプレートAssy VFR5000 シリーズ用 | VFR5000 | |
裏配管用 ノンプラグインタイプ サブプレートAssy VFR5000 シリーズ用 | VFR5000 | |
![]() |
V100 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動形 標準タイプ ベース配管形 | V100 |
![]() |
VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール | VT317 |
80-VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 管接続口径 1/4 | VT | |
80-VT307 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 | VT | |
![]() |
配油器 VA,VBシリーズ ALF400~900/ALT-5,-9関連商品 | VA/VB |
![]() |
M12コネクタ用ケーブル ケーブル付メスコネクタ | M12 |
![]() |
パイロット弁 SGC/SGHシリーズ用 | V116 |
![]() |
VFS1000-X200 Series 5ポートソレノイドバルブ 低温環境用(-40℃) | VFS1000 |
![]() |
VFS2000-X200 Series 5ポートソレノイドバルブ 低温環境用(-40℃) | VFS2000 |
![]() |
VFS3000-X200 Series 5ポートソレノイドバルブ 低温環境用(-40℃) | VFS3000 |
![]() |
VF1000 Series 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 | VF1000 |
![]() |
VF1000 Series 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 弾性体シール マニホールド用 バルブ単体 | VF1000 |
![]() |
VF3000 Series 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 ブラケット付 | VF3000 |