製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
V100 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動形 標準タイプ ベース配管形 | V100 |
![]() |
VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール | VT317 |
80-VT307 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 | VT | |
80-VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 管接続口径 1/4 | VT | |
![]() |
VEX1 Series パワーバルブ レギュレータバルブ | VEX1 |
![]() |
VEX3 Series パワーバルブ 3ポジションバルブ 直接配管形 | VEX3 |
![]() |
VEX3 Series パワーバルブ 3ポジションバルブ ベース配管形 | VEX3 |
![]() |
VEX5 Series パワーバルブ エコノミーバルブ | VEX5 |
VEX(バルブサイズ4)用ベースガスケット | VEX | |
![]() |
VEX(バルブサイズ4)用サブプレート | VEX |
![]() |
VEX(バルブサイズ2)用サブプレート | VEX |
VEX(バルブサイズ2)用ベースガスケット | VEX | |
80-VEX Series パワーバルブ 精密レギュレータ 耐オゾン仕様 | VEX | |
![]() |
VEX1□30 Series パワーバルブ 精密レギュレータ | VEX1□30 |
![]() |
VEX1□33 Series パワーバルブ 精密レギュレータ | VEX1□33 |
![]() |
配油器 VA,VBシリーズ ALF400~900/ALT-5,-9関連商品 | VA/VB |
![]() |
M12コネクタ用ケーブル ケーブル付メスコネクタ | M12 |
![]() |
パイロット弁 SGC/SGHシリーズ用 | V116 |
サブプレート エアオペレート形用 VEX3シリーズ用 | VEX3 |