製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
コネクタAssy VFシリーズ用 | VF | |
DINコネクタ ランプなし DC,AC,全電圧共通 VFシリーズ用 | VF | |
DINコネクタ ランプ付 DCの場合 有極性タイプ VFシリーズ用 | VF | |
DINコネクタ ランプ付 DCの場合 無極性タイプ VFシリーズ用 | VF | |
DINコネクタ ランプ付 ACの場合 VFシリーズ用 | VF | |
![]() |
V100 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動形 標準タイプ ベース配管形 | V100 |
![]() |
VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール | VT317 |
80-VT307 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 | VT | |
80-VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 管接続口径 1/4 | VT | |
![]() |
配油器 VA,VBシリーズ ALF400~900/ALT-5,-9関連商品 | VA/VB |
![]() |
M12コネクタ用ケーブル ケーブル付メスコネクタ | M12 |
![]() |
パイロット弁 SGC/SGHシリーズ用 | V116 |
![]() |
DINコネクタ用ランプスペーサ V200-61-21 | V200 |