WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ
型式表示へ戻る
製品情報 »  WEBカタログ
画像 名称 シリーズ
SY3000 Series 出力付ブランキングプレート プラグイン SY3000
SY3000·5000·7000 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグイン ベース配管形 弁形式 SY3000/5000/7000
SY3000·5000·7000 Series 上配管形 バルブ型式 SY3000/5000/7000
単独SUP.,EXH.スペーサAssy ワンタッチ管継手 ストレートタイプ SY シリーズ用 SY
ブランキングプレートAssy SYシリーズ用 SY
SY3000·5000·7000 Series 5ポートソレノイドバルブ サブプレート SY3000/5000/7000
2連マッチング継手 SY シリーズ用 SY
SY5000/7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 圧力センサ付バルブ 単体 SY5000/7000
SY3000·5000 Series 5ポートソレノイドバルブ サブプレートタイプ プラグイン IP67対応 SY3000/5000
SY3000·5000·7000 Series マニホールド部品品番 給排気ブロックAssy SY3000/5000/7000
SY3000·5000·7000 Series マニホールド部品品番 マニホールドブロックAssy SY3000/5000/7000
SY3000·5000·7000 Series マニホールド部品品番 給排気エンドブロックAssy SY3000/5000/7000
SY3000·5000·7000 Series バルブ交換部品 ポートブロックAssy型式 SY3000/5000/7000
スペーサ形減圧弁 SY シリーズ用 SY
給排気ブロックAssy SY シリーズ用 SY
単独SUP.,EXH.スペーサAssy ワンタッチ管継手 エルボタイプ SY シリーズ用 SY
給排気(エンド)ブロックAssy用カバーAssy(内部パイロット仕様) SY シリーズ用 SY
SY0M-50-1A Series 残圧排気弁付SUP.ストップ弁スペーサAssy SYシリーズ用 SY7
給排気(エンド)ブロックAssy用サイレンサカバーAssy(内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵) SY シリーズ用 SY
給排気(エンド)ブロックAssy用ポートブロックAssy(横配管/裏配管形 外部パイロット仕様) SY シリーズ用 SY
給排気(エンド)ブロックAssy用ポートブロックAssy(上配管形 内部/外部パイロット仕様) SY シリーズ用 SY
給排気(エンド)ブロックAssy用ポートブロックAssy(上配管形 内部パイロット仕様·サイレンサ用(給気側)) SY シリーズ用 SY
単独SUP.,EXH.ブロックAssy ワンタッチ管継手 ストレートタイプ SY シリーズ用 SY
単独SUP.,EXH.ブロックAssy型式 ワンタッチ管継手 エルボタイプ SY シリーズ用 SY
SY5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 残圧排気弁付バルブ SY5000
リード線コネクタブロックAssy SY シリーズ用 SY
銘板プレート SY3000/5000/7000シリーズ用 SY3000/5000/7000
SY3000·5000 Series 混合取付タイプ、SY3000搭載用マニホールドブロックAssy SY3000/5000
マニホールドブロックAssy SYシリーズ用 SY
マニホールドブロックAssy SYシリーズ用 SY
タイロッド 混合取付マニホールドにSY3000のみ搭載用 SY3000
SY3000·5000·7000·9000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形/単体 SY3000/5000/7000/9000
SY3000·5000·7000·9000 Series 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形/単体 SY3000/5000/7000/9000
SY3000·5000·7000·9000 シリーズに対応 オーダーメイド仕様 IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ 5ポート弁 SY3000/5000/7000/9000
SY9000 Series EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応 直接配管形マニホールド/分割形ベース バルブ型式 SY9000
SY3000·5000·7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 カセットタイプマニホールド バルブ型式 SY3000/5000/7000
SY3000·5000·7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 一体形ベース/個別配線タイプ 単体 SY3000/5000/7000
SY3000·5000·7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 一体形ベース/フラットケーブルタイプ バルブ型式 SY3000/5000/7000
SY3000·5000·7000 Series EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応 直接配管形マニホールド/一体形ベース バルブ型式 SY3000/5000/7000
SY300·SY500 Series 3ポートバルブ 5ポートバルブマニホールド混合取付可能タイプ 直接配管形/バルブ型式 SY300/SY500
SY300·SY500 Series 3ポートバルブ 5ポートバルブマニホールド混合取付可能タイプ ポートブロックAssy品番 SY300/SY500
SY300·SY500 Series 3ポートバルブ 5ポートバルブマニホールド混合取付可能タイプ ベース配管形/バルブ型式 単体用·個別配線タイプ SY300/SY500
SY300·500 シリーズに対応 オーダーメイド仕様 IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ 5ポート弁混合取付タイプ3ポート弁 SY300/500
SY3000·5000 Series EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応 ベース配管形マニホールド/分割形ベース/プラグインタイプ/5ポート電磁弁 SY3000/5000
SY3000·5000 Series EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応 ベース配管形マニホールド/分割形ベース/プラグインタイプ/3ポート電磁弁 SY3000/5000
SY9000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 分割形ベース/フラットケーブルタイプ バルブ型式 SY9000
SY9000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 分割形ベース/個別配線タイプ バルブ型式 SY9000
単独SUP/EXHスペーサAssy SY3000·5000·7000·9000シリーズ用 SY3000/5000/7000/9000
ポートブロックAssy SX/51-SY シリーズ用 SX
SY100 Series 3ポートソレノイドバルブ/直動形 弾性体シール 直接配管形 SY100
25A-SY5000·7000·9000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 25A-SY5000/7000
25A-SY5000·7000·9000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形/単体 25A-SY5000/7000
給排気(エンド)ブロックAssy用ポートブロックAssy(上配管形 内部/外部パイロット仕様) 25A-SY5000/7000シリーズ用 25A-SY
SY3000/5000 Series 外部パイロット専用 絞り弁付真空破壊バルブ 横配管形/裏配管形 SY3000/5000
SY3000/5000 Series 外部パイロット専用 絞り弁付真空破壊バルブ 上配管形 SY3000/5000
SY9000-X79 Series 5ポートソレノイドバルブ 低温環境用(-20℃) SY
給排気エンドブロックAss'y SY3000/5000-X990シリーズ用 SY
SY5000/7000-X701 Series 4位置デュアル3ポート弁 ベース配管形 単体 SY
SY5000/7000-X701 Series 4位置デュアル3ポート弁 直接配管形 単体 SY

Go Top