製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
SY3000 Series 出力付ブランキングプレート プラグイン | SY3000 |
![]() |
SY3000·5000·7000 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグイン ベース配管形 弁形式 | SY3000/5000/7000 |
![]() |
SY3000·5000·7000 Series 上配管形 バルブ型式 | SY3000/5000/7000 |
![]() |
ブランキングプレートAssy SYシリーズ用 | SY |
![]() |
SY3000·5000·7000 Series バルブ交換部品 ポートブロックAssy型式 | SY3000/5000/7000 |
![]() |
2連マッチング継手 SY シリーズ用 | SY |
![]() |
SY5000/7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 圧力センサ付バルブ 単体 | SY5000/7000 |
![]() |
給排気(エンド)ブロックAssy用ポートブロックAssy(上配管形 内部パイロット仕様·サイレンサ用(給気側)) SY シリーズ用 | SY |
![]() |
給排気ブロックAssy SY シリーズ用 | SY |
![]() |
スペーサ形減圧弁 SY シリーズ用 | SY |
![]() |
SY3000·5000·7000 Series マニホールド部品品番 給排気ブロックAssy | SY3000/5000/7000 |
![]() |
SY3000·5000·7000 Series マニホールド部品品番 マニホールドブロックAssy | SY3000/5000/7000 |
![]() |
SY3000·5000·7000 Series マニホールド部品品番 給排気エンドブロックAssy | SY3000/5000/7000 |
![]() |
SY3000·5000·7000 Series 5ポートソレノイドバルブ サブプレート | SY3000/5000/7000 |
![]() |
単独SUP.,EXH.スペーサAssy ワンタッチ管継手 ストレートタイプ SY シリーズ用 | SY |
![]() |
単独SUP.,EXH.スペーサAssy ワンタッチ管継手 エルボタイプ SY シリーズ用 | SY |
![]() |
給排気(エンド)ブロックAssy用カバーAssy(内部パイロット仕様) SY シリーズ用 | SY |
![]() |
SY0M-50-1A Series 残圧排気弁付SUP.ストップ弁スペーサAssy SYシリーズ用 | SY7 |
![]() |
給排気(エンド)ブロックAssy用サイレンサカバーAssy(内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵) SY シリーズ用 | SY |
![]() |
給排気(エンド)ブロックAssy用ポートブロックAssy(横配管/裏配管形 外部パイロット仕様) SY シリーズ用 | SY |
![]() |
給排気(エンド)ブロックAssy用ポートブロックAssy(上配管形 内部/外部パイロット仕様) SY シリーズ用 | SY |
![]() |
単独SUP.,EXH.ブロックAssy ワンタッチ管継手 ストレートタイプ SY シリーズ用 | SY |
![]() |
単独SUP.,EXH.ブロックAssy型式 ワンタッチ管継手 エルボタイプ SY シリーズ用 | SY |
![]() |
SY3000·5000 Series 5ポートソレノイドバルブ サブプレートタイプ プラグイン IP67対応 | SY3000/5000 |
![]() |
SY5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 残圧排気弁付バルブ | SY5000 |
![]() |
リード線コネクタブロックAssy SY シリーズ用 | SY |
![]() |
銘板プレート SY3000/5000/7000シリーズ用 | SY3000/5000/7000 |
![]() |
SY3000·5000·7000·9000 シリーズに対応 オーダーメイド仕様 IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ 5ポート弁 | SY3000/5000/7000/9000 |
![]() |
単独SUP/EXHスペーサAssy SY3000·5000·7000·9000シリーズ用 | SY3000/5000/7000/9000 |
![]() |
SY3000·5000·7000·9000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形/単体 | SY3000/5000/7000/9000 |
![]() |
SY3000·5000·7000·9000 Series 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形/単体 | SY3000/5000/7000/9000 |
![]() |
SY9000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 分割形ベース/個別配線タイプ バルブ型式 | SY9000 |
![]() |
SY9000 Series EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応 直接配管形マニホールド/分割形ベース バルブ型式 | SY9000 |
![]() |
SY3000·5000·7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 カセットタイプマニホールド バルブ型式 | SY3000/5000/7000 |
![]() |
SY3000·5000·7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 一体形ベース/個別配線タイプ 単体 | SY3000/5000/7000 |
![]() |
SY3000·5000·7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 一体形ベース/フラットケーブルタイプ バルブ型式 | SY3000/5000/7000 |
![]() |
SY3000·5000·7000 Series EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応 直接配管形マニホールド/一体形ベース バルブ型式 | SY3000/5000/7000 |
![]() |
SY300·SY500 Series 3ポートバルブ 5ポートバルブマニホールド混合取付可能タイプ 直接配管形/バルブ型式 | SY300/SY500 |
![]() |
SY300·SY500 Series 3ポートバルブ 5ポートバルブマニホールド混合取付可能タイプ ベース配管形/バルブ型式 単体用·個別配線タイプ | SY300/SY500 |
![]() |
SY300·500 シリーズに対応 オーダーメイド仕様 IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ 5ポート弁混合取付タイプ3ポート弁 | SY300/500 |
![]() |
SY3000·5000 Series EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応 ベース配管形マニホールド/分割形ベース/プラグインタイプ/5ポート電磁弁 | SY3000/5000 |
![]() |
SY3000·5000 Series EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応 ベース配管形マニホールド/分割形ベース/プラグインタイプ/3ポート電磁弁 | SY3000/5000 |
![]() |
SY300·SY500 Series 3ポートバルブ 5ポートバルブマニホールド混合取付可能タイプ ポートブロックAssy品番 | SY300/SY500 |
![]() |
ポートブロックAssy SX/51-SY シリーズ用 | SX |
![]() |
SY100 Series 3ポートソレノイドバルブ/直動形 弾性体シール 直接配管形 | SY100 |
![]() |
25A-SY5000·7000·9000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形/単体 | 25A-SY5000/7000 |
![]() |
給排気(エンド)ブロックAssy用ポートブロックAssy(上配管形 内部/外部パイロット仕様) 25A-SY5000/7000シリーズ用 | 25A-SY |
![]() |
25A-SY5000·7000·9000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 | 25A-SY5000/7000 |
![]() |
SY3000/5000 Series 外部パイロット専用 絞り弁付真空破壊バルブ 横配管形/裏配管形 | SY3000/5000 |
![]() |
SY3000/5000 Series 外部パイロット専用 絞り弁付真空破壊バルブ 上配管形 | SY3000/5000 |
![]() |
SY9000-X79 Series 5ポートソレノイドバルブ 低温環境用(-20℃) | SY |
![]() |
給排気エンドブロックAss'y SY3000/5000-X990シリーズ用 | SY |
SY5000/7000-X701 Series 4位置デュアル3ポート弁 ベース配管形 単体 | SY | |
SY5000/7000-X701 Series 4位置デュアル3ポート弁 直接配管形 単体 | SY |