![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: DINレール取付金具 プラグインタイプ 分割形ベース S0700シリーズ用
●EX600 EtherNet/IP™ (2ポート対応品)追加 [New]
●EX500 EtherNet/IP™(ゲートウェイ分散システム2/128点(入·出力))追加 [New]
●7mm幅小形電磁弁マニホールド
●4位置デュアル3ポート弁
●豊富な集中配線方式のバリエーション
●スリムコンパクトマニホールド
設置スペース45%減、高さ20mm低減
●EX500 EtherNet/IP™(ゲートウェイ分散システム2/128点(入·出力))追加 [New]
●7mm幅小形電磁弁マニホールド
●4位置デュアル3ポート弁
●豊富な集中配線方式のバリエーション
●スリムコンパクトマニホールド
設置スペース45%減、高さ20mm低減
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
対応キット | - | S(EX260·EX500·EX600),F,P,J,L,Mキット |