![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: SQ1000 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ バルブ
●省電力 消費電力:0.4W(標準)
●バルブの増減連が容易
●ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
●ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
●コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
●4位置デュアル3ポート弁
●背圧防止弁内蔵(オプション)
●マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
●バルブの増減連が容易
●ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
●ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
●コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
●4位置デュアル3ポート弁
●背圧防止弁内蔵(オプション)
●マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| 切換方式 | A | 4位置デュアル3ポート N.C./N.C. |
| シール方式 | 1 | 弾性体シール |
| ファンクション | - | 標準タイプ 0.4W |
| ファンクション:マイナスコモン | - | なし |
| オプション:外部パイロット仕様 | - | なし |
| 定格電圧 | 5 | DC24V |
| 手動操作方法 | B | ロック式(要工具形) |
| シリンダポート管接続口径 | C4 | Φ4用ワンタッチ管継手 |
| ポートプラグ取付ポート | - | なし |
| マニホールドブロックの有無 | - | マニホールド ブロックなし |
| CE対応 | - | - |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
|
SSQ1000-10A-3 | ブランキングプレート |
|
SSQ1000-B-P | SUPブロックプレート |
|
SSQ1000-B-R | EXHブロックプレート |
|
VVQZ100-CP | プラグ |
|
AN15-C08 | サイレンサ |
| - | SSQ1000-SE | エレメント |
|
VVQZ2000-CP | プラグ |
|
SQ1000-GS | ガスケット·ビスAssy |
|
KQ2P-04 | プラグ |
|
VVQ1000-50A-C4 | 管継手ASSY |


