![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: SFD Series クリーンエアフィルタ
●中空糸エレメント内蔵
●圧力降下:0.03MPa(1次圧0.7MPa、最大流量時)
●環境負荷化学物質削減RoHS対応
●圧力降下:0.03MPa(1次圧0.7MPa、最大流量時)
●環境負荷化学物質削減RoHS対応
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
サイズ | 10 | 100L/min(ANR) |
ケース材質 | 0 | 樹脂 |
接続口径 | C04 | Φ4(クリーンワンタッチ管継手(KP Series)) |
オプション | B | ブラケット |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | SFD-BR100 | ブラケットAssy |