製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
80-VT307 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 | VT | |
80-VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 管接続口径 1/4 | VT | |
![]() |
PVQ10 Series 小型比例制御電磁弁 ベース配管タイプ | PVQ10 |
![]() |
PVQ30 Series 小型比例制御電磁弁 直接配管タイプ | PVQ30 |
![]() |
PVQ30 Series 小型比例制御電磁弁 ベース配管タイプ | PVQ30 |
![]() |
サブプレート品番 PVQ30 Series用 | PVQ30 |
VQ110L-X332 Series 直動形3ポートソレノイドバルブ | VQ | |
![]() |
25A-VQ2000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット/ベース配管形 バルブ型式 | 25A-VQ2000 |
![]() |
25A-VQ2000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット/ベース配管形 バルブ+サブプレート | 25A-VQ |
PVQ3-X33/X26 Series 電流制御用ドライバ付小型比例制御電磁弁 | PVQ |